Valvola regolatore di pressione di precisione MS6-LRPB

Tutte le funzioni del trattamento dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, controllo dei filtri e valvola di inserimento graduale con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La giusta soluzione per un compito molto impegnativo. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
  • Dimensioni corpo 62 mm
  • Disponibile come dispositivo singolo oppure per il montaggio in batteria (LRPB)
  • Possibilità di montaggio in batteria
  • Eccellenti caratteristiche di regolazione con isteresi di pressione minima e compensazione primaria della pressione
  • Scarico secondario alto
  • Manopola rotante bloccabile
  • Disponibile anche con sensore di pressione con display come variante