Sensore di pressione SPAE

Il trasmettitore di pressione SPAE, estremamente piccolo, leggero e comodo, controlla il livello di pressione dell'aria compressa filtrata tra -1 ... 0 e 0 ... 10 bar. Ideale per il monitoraggio del vuoto con pick & place o per il monitoraggio della pressione in applicazioni pneumatiche.
  • Sensore di pressione elettronico con cella di misurazione della pressione piezoresistiva, elaborazione dei segnali integrata, indicatore di pressione percentuale numerico, tasto di comando e uscita di commutazione, commutabile PNP/NPN
  • Visualizzazione del valore di misurazione minimo e massimo
  • Tutti i parametri indicati possono essere trasmessi ad altri SPAE (funzione di replica)
  • Interfaccia di comunicazione IO-Link®
  • Funzionamento sostenibile grazie al monitoraggio della pressione