Sensore di finecorsa SMT-10M
Sensore cilindrico magneto-resistivo per slot rotondo, inseribile dall'alto.
- Principio di funzionamento: magnetoresistivo
- Per uso universale
- Configurabile singolarmente o preassemblato
- Applicabile dall'alto nella scanalatura, a filo con il profilo del cilindro
- Indicazione dello stato di commutazione a LED
- Lunghezza del cavo 0,3, 2,5 m