• Prodotti
  • Downloads

Sensore di finecorsa SMT-10M: universale e sicuro!

Funziona sempre: potete fare affidamento sul sensore di finecorsa SMT-10M in combinazione con gli attuatori Festo: perfettamente abbinati tra loro, facili e sicuri da installare. La catena di energia e il robot di serie assicurano la migliore qualità della linea, garantendo una disponibilità del sistema significativamente più elevata e una maggiore flessibilità.

Sicurezza pura
Il robusto fissaggio centrale garantisce che gli interruttori siano avvitati saldamente nella scanalatura. Le vibrazioni, gli urti o le forze di trazione sul cavo non causano l'allentamento dell'interruttore o l'instabilità della commutazione.
Tutti gli interruttori sono fondamentalmente dotati della qualità della linea di catena di energia e robot. Ciò garantisce la massima affidabilità e sicurezza del processo.
Il montaggio avviene dall'alto tramite il fissaggio centrale con esagono cavo standard (1,5 mm). Il fissaggio sicuro nella scanalatura garantisce una tenuta salda anche in presenza di vibrazioni e carichi di trazione.

Sistematicamente più economico
Interamente compatibile con tutti gli azionamenti Festo con scanalatura a C. Massima varietà di applicazioni grazie alla libera configurazione della lunghezza del cavo e della tecnologia di connessione.

Robusto
Il robusto ancoraggio del cavo supporta forze di trazione fino a 40 N.

Intervallo della tensione di esercizio
5 ... La tensione di 30 V DC permette l'integrazione diretta del segnale di uscita nei circuiti TTL.

Qualità dei cavi
Catena di energia + robot come configurazione standard: massima qualità dei cavi senza doverli ordinare separatamente tramite il sistema modulare e, quindi, senza costi aggiuntivi.