Servomotore EMMT-AS, EMMT-EC

Il servomotore EMMT è adatto ad applicazioni complesse e dinamiche è caratterizzato da un'ottima controllabilità e precisione di traiettoria per compiti di posizionamento e la soluzione monocavo a ingombro ridotto riduce notevolmente i costi di installazione.
  • Serie tecnologia - per compiti di posizionamento complessi
  • A disposizione, 6 taglie di motori di 4 lunghezze costruttive
  • Servomotore sincrono senza spazzole a magneti permanenti
  • Encoder digitale assoluto, modalità single turn o multi-turn
  • Affidabile, altamente dinamico ed estremamente preciso
  • Coppia di riposo estremamente bassa
  • Un attacco del motore (OCP: One cable plug) - un cavo di collegamento per alimentazione ed encoder, con connettore maschio orientabile
  • Grado di protezione IP67 (per corpo motore e tecnologia di collegamento) e fino a IP65 (sull'albero motore con anello di tenuta)
  • Opzione: con freno di arresto
  • In via opzionale con Safety Encoder assoluto, Multi-Turn
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo