Cilindro a corsa breve ADVC, AEVC
Cilindro ad azione rapida con un eccellente rapporto di forza di trazione e foratura per il montaggio su VDMA 24562.
- Lunghezza totale molto corta
- Forze elevate in uno spazio compatto
- Stelo con filetto femmina o maschio
- Spazio e altezza di montaggio ottimizzati
- Configurazione dei fori per montaggio conforme VDMA 24562 a partire da Ø 32 mm
- Per rilevamento di posizione con sensore di prossimità per slot a T e per slot a C