Sistema di comando CECC
Oltre all'interfaccia IO-Link Master e Device, il sistema di comando compatto e altamente versatile con CODESYS offre anche I/O digitali o un'interfaccia seriale.
- Comando a logica programmabile compatto
- Programmazione con CoDeSys to IEC 61131-3
- 12 ingressi digitali, 8 uscite digitali, in aggiunta due contatori ad alta velocità fino a 200 kHz
- Ethernet 10/100 Mbit/s
- Interfaccia USB per il trasferimento dati