Valvola standard con prepilotaggio della valvola VSVA-F

Valvole standard ad azionamento elettrico a norma ISO 5599-1 con canotto e interfaccia per valvola pilota a norma ISO 15218.
  • Conforme alla ISO 5599-1
  • Corpo metallico robusto
  • Funzioni valvola complete: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
  • Ampia gamma di opzioni di connessione elettrica
  • Ampia gamma di varianti di tensione, tensioni continue e alternate
  • Ampia gamma di moduli di montaggio verticale: riduttore di pressione, regolatore di portata, piastra di isolamento verticale, ecc.
  • Pratico configuratore valvole per la selezione del tipo di valvola desiderata
  • Possibilità di montaggio in batteria con possibilità di combinare le dimensioni ISO 1, 2 e 3