Unità di aspirazione rotonda ESG

Con circa 5000 varianti, la serie ESG offre una gamma molto ampia di soluzioni. È possibile optare tra proprietà di materiali, forme di ventose, intervalli di temperatura e supporti differenti.
  • Sistema di prodotti modulari con supporti ventosa e unità di aspirazione con oltre 2000 varianti
  • Opzione: con compensatore angolare, compensatore di altezza, filtro
  • Forma rotonda della ventosa, in 5 design
  • 15 diametri ventose
  • Volume ventosa: 0,002 … 245 cm³
  • Raggio min. del pezzo: da 10 a 680 mm
  • Attacco per il vuoto: connettore a innesto o nipplo spinato per tubi di plastica, attacco filettato