Nella gamma completa di unità di aspirazione, che si differenziano tra loro per dimensioni, forma o materiale, troverete quella giusta per la vostra applicazione.
Per montare l'unità di aspirazione perfetta con precisione, potete utilizzare il nostro kit di costruzione modulare e ordinare contemporaneamente il supporto, il filtro o gli accessori adatti per la compensazione dell'altezza o dell'angolo.
Grazie al suo sistema modulare, l'unità di aspirazione ESG offre infinite possibilità di combinazione con oltre 5.000 varianti! In questo modo, troverete l'unità di aspirazione ideale per ogni applicazione, con un rapporto qualità-prezzo estremamente interessante.
Per pezzi piccoli, superfici ruvide, pezzi oleosi, condizioni ambientali impegnative o geometrie difficili, nel nostro sistema modulare troverete l'unità di aspirazione perfetta per ogni applicazione!
Il sistema modulare consente di definire una versione ottimizzata dell'unità di aspirazione in base al pezzo da lavorare. Le unità di aspirazione configurate vengono consegnate completamente preassemblate e testate. Sono immediatamente pronte per l'uso.
Il kit di costruzione ESG
L'unità di aspirazione ESG è composta dalla ventosa ESS e dal supporto ventosa ESH. Questi ultimi possono essere combinati a piacere per creare oltre 5000 varianti.
La scelta è vostra: