Asse a cinghia con azionamento integrato ELGE-TB
Asse a cinghia con azionamento integrato dal prezzo estremamente conveniente e dal comportamento fluido, per le attività di movimento e posizionamento più semplici. Ideale per applicazioni economiche di spostamento e trasferimento. Come parte della serie Simplified Motion, ELGE-TB è facile da configurare e può essere messo in servizio direttamente senza software.
- Soluzione completa composta da meccanismo di azionamento, motore e controllore del servoazionamento
- Design ottimizzato in termini di costi per i più semplici compiti di movimentazione e posizionamento
- Unità pronta per il montaggio per una costruzione semplice e veloce
- Prodotto della serie Simplified Motion: non richiede un servoazionamento esterno o quadri di comando per l'installazione
- Due opzioni di controllo integrate di serie: I/O digitale e IO-Link
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo