Unità di aspirazione ovale ESG-X
Con circa 5000 varianti, la serie ESG offre una gamma molto ampia di soluzioni. È possibile optare tra proprietà di materiali, forme di ventose, intervalli di temperatura e supporti differenti.
- Sistema di prodotti modulari con supporti ventosa e unità di aspirazione con oltre 2000 varianti
- Opzione: con compensatore angolare, compensatore di altezza, filtro
- Forma ovale della ventosa, piatta
- 11 misure di ventosa
- Volume ventosa 0.064 ... 10,17 cm³
- Attacco per il vuoto: connettore a innesto o nipplo spinato per tubi di plastica, attacco filettato