Unità di valvole VTEP
Precisione e dinamica elevate per una regolazione multicanale compatta della pressione a bassa portata. Ideale per molti settori industriali come l'elettronica e i semiconduttori, le scienze naturali, il tessile, la produzione di batterie e altri ancora.
- Unità di valvole proporzionali con tecnologia piezoelettrica
- Molto compatto: 10 canali su una larghezza inferiore a 120 mm
- Controllo altamente dinamico e preciso della pressione e del vuoto
- Molto flessibile: parametri di regolazione personalizzabili
- Interfaccia di comunicazione digitale EtherCAT
- Consumo di potenza molto basso
- Nessuna usura, nessun logoramento, nessuna emissione
- Funzionamento silenzioso
- Esercizio sostenibile grazie al controllo efficiente