Vacuometro VAM, FVAM
Vacuometro a norma DIN EN 837-1 per installazione su pannello frontale o in linea con campo di visualizzazione fino a -1 bar / -30 HG.
- Progettato secondo la DIN EN 837-1, disponibili con indicazione rosso-verde
- Attacco pneumatico tramite filettatura R o G
- Scala graduata singola o doppia
- Unità visualizzate bar, in Hg, psi