Valvola ON/OFF MS4N-EE

Tutte le funzioni del trattamento dell'aria compressa: controllo della pressione, accensione, controllo dei filtri e valvola di inserimento graduale con funzione di sicurezza, filtro, sensori di pressione e di portata, essiccatori, separatori d'acqua, sensori, lubrificatori e distributori. La giusta soluzione per un compito molto impegnativo. Nelle taglie 4, 6, 9 e 12.
  • Con filettatura di collegamento NPT
  • Dimensioni corpo 40 mm
  • Valvola elettrica 3/2 vie per la pressurizzazione e lo scarico di impianti pneumatici
  • Alla porta 3 può essere collegato un silenziatore o essere convogliata.
  • Tensione di alimentazione 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Opzione: con manometro e sensore di pressione
  • Con bobina magnetica, senza connettore femmina