Valvola proporzionale di controllo direzione VPWI

Precisa e altamente dinamica: La VPWI è una valvola di controllo direzione altamente dinamica, con controllo della corsa e ampiamente regolabile (corsa, valore C e linearizzazione della portata). Il display consente un'ampia gamma di impostazioni.
  • Dinamica fino a un massimo di 180 Hz
  • Display totalmente grafico
  • Limitazione della corsa
  • Pendenza regolabile
  • Valore effettivo di pressione o corsa
  • Grasso per alimenti NSFH1