Generatore di vuoto, pneumatico VN
- Può essere utilizzato direttamente in campo
- Disponibile come tipo diritto (in linea: porta del vuoto in linea con l'attacco di alimentazione ) o a forma T (standard: porta del vuoto a 90° rispetto alla porta di alimentazione)
- Compatto ed efficiente nei costi
- Funzionamento esente da manutenzione e livello di rumorosità ridotto tramite un silenziatore aperto integrato
- Varianti consigliate per impianti di produzione di batterie agli ioni di litio