Valvola regolatore di pressione proporzionale VPPM-NPT
La nuova dimensione nel campo dei riduttori di pressione proporzionale. Ogni applicazione avrà i giusti parametri semplicemente selezionando le caratteristiche di controllo corrispondenti tra 3 preselezioni premendo un pulsante. Il controllo affidabile è garantito da un circuito a due stadi con controllo multisensore.
- Riduttore della pressione pilotato
- Controllo multisensore (controllo a cascata)
- Tre preimpostazioni predefinite per una rapida messa in servizio
- Integrazione nell'unità di valvole MPA
- Interfaccia utente con display a LED, display LCD, pulsanti di regolazione/selezione
- Sensore di pressione integrato
- Connessione elettrica tramite connettore maschio, design rotondo, 8 pin, M12 o collegamento a morsetto
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo