Kyvná jednotka s chapadlem HGDS-PP-16-P1-A-B
1187959
GTIN 4052568228231
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
51 N
Zdvih každé čelisti
4.5 mm
Úhel kyvu
210 deg
Snímání polohy chapače
s přibližovacím čidlem
Teoretický krouticí moment při 6 barech
1.25 Nm