Kyvná jednotka s chapadlem HGDS-PP-20-YSRT-A-B
1187963
GTIN 4052568228279
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření
84 N
Zdvih každé čelisti
7 mm
Úhel kyvu
210 deg
Snímání polohy chapače
s přibližovacím čidlem
Teoretický krouticí moment při 6 barech
2.5 Nm