Manometr MA-40-16-G1/4-EN

183901

GTIN 4052568039066

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
montáž do vedení
Rozsah zobrazení
0 bar - 16 bar
Pneumatické připojení
G1/4
Třída přesnosti měření
2,5