Manometry MA

Přírubové manometry podle DIN EN 837-1 pro instalaci do panelu nebo na vedení. Rozsah zobrazení až 16 barů, popř. 230 psi.
  • provedení vycházející z normy EN837-1, volitelně s červeno-zeleným rozsahem
  • připojení pneumatiky závitem R, G nebo metrickým závitem, nástrčné připojení
  • zobrazovací jednotky bar, psi, MPa