Manometr MA-40-6-R1/4-EN

187078

GTIN 4052568041458

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
montáž do vedení
Rozsah zobrazení
0 bar - 6 bar
Pneumatické připojení
R1/4
Třída přesnosti měření
2,5