Manometr MA-40-16-R1/4-EN

187080

GTIN 4052568041465

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
montáž do vedení
Rozsah zobrazení
0 bar - 16 bar
Pneumatické připojení
R1/4
Třída přesnosti měření
2,5