Uzavírací ventil HE-G3/8-LO

197133

GTIN 4052568160203

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5200 l/min
Provozní tlak
1 bar - 10 bar
Druh ovládání
ruční