Přesný manometr PAGN-40-1M-R18-1.6

2849916

GTIN 4052568267032

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Způsob upevnění
montáž do vedení
Rozsah zobrazení
0 bar - 10 bar
Pneumatické připojení
R1/8
Třída přesnosti měření
1,6
Rozsah zobrazení
0 MPa - 1 MPa