Indikace tlaku
Homepage
Výrobky
Ventily a ventilové terminály
Ventilové terminály
Příslušenství k ventilovým terminálům
Indikace tlaku
PAGN
Manometry PAGN
Přírubové manometry podle DIN EN 837-1 pro nasazení do šroubení s nástrčnou koncovkou. Rozsah zobrazení až do 16 barů, popř. 230 psi.
provedení vycházející z normy DIN EN 837-1
zobrazovací jednotky bar, psi, MPa
Downloads
Informace o výrobku