Maznice MS4-LOE-1/4-R
529411
GTIN 4052568085025
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2200 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Minimální průtok pro funkci maznice
40 l/min