Maznice MS4-LOE-1/8-R

529413

GTIN 4052568085032

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1100 l/min
Okolní teplota
-10 °C - 60 °C
Minimální průtok pro funkci maznice
40 l/min