Maznice MS6-LOE-1/4-R

529779

GTIN 4052568085438

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2500 l/min
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Minimální průtok pro funkci maznice
50 l/min