Maznice MS6-LOE-3/8-R
529783
GTIN 4052568006792
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5300 l/min
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Minimální průtok pro funkci maznice
50 l/min