Redukční ventil MS6-LR-1/4-D6-AS

529997

GTIN 4052568085544

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar