Redukční ventil MS6-LR-3/8-D7-AS
530005
GTIN 4052568085582
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
4500 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar