Redukční ventil MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD

530329

GTIN 4052568164881

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
880 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.3 bar - 7 bar
Max. hystereze tlaku
0.25 bar