Přesný redukční ventil MS6-LRPB-1/2-D7-A8-BD
534874
GTIN 4052568168674
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.02 bar