Přesný redukční ventil MS6-LRPB-1/2-D4-A8
534914
GTIN 4052568168681
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.05 bar - 2.5 bar
Max. hystereze tlaku
0.02 bar