Maznice MS12-LOE-G-U

537156

GTIN 4052568172312

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnitřní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
Provozní tlak
1 bar - 16 bar
Minimální průtok pro funkci maznice
400 l/min