Přesný redukční ventil MS6-LRP-1/4-D2-A8
538004
GTIN 4052568175078
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
800 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.05 bar - 0.7 bar
Max. hystereze tlaku
0.02 bar