Přesný redukční ventil MS6-LRP-1/4-D4-A8

538006

GTIN 4052568175085

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1100 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.05 bar - 2.5 bar
Max. hystereze tlaku
0.02 bar