Přesný redukční ventil MS6-LRP-1/4-D5-A8
538008
GTIN 4052568015985
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1400 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 4 bar
Max. hystereze tlaku
0.02 bar