Přesný redukční ventil MS6-LRP-1/4-D7-A8

538010

GTIN 4052568175092

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.02 bar