Přesný redukční ventil MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z
538011
GTIN 4052568175108
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Nač ítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 12 bar
Max. hystereze tlaku
0.02 bar