Přesný redukční ventil MS6-LRP-1/2-D5-A8

538024

GTIN 4052568175177

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 4 bar
Max. hystereze tlaku
0.02 bar