Spínací ventil MS4-EM1-1/8
541262
GTIN 4052568090760
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Nač ítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Provozní tlak
0 bar - 14 bar
Druh ovládání
ruční