Spínací ventil MS6-EM1-1/4-S
541272
GTIN 4052568090821
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
3000 l/min
Provozní tlak
0 bar - 18 bar
Druh ovládání
ruční