Redukční ventil MS12-LR-G-PO
541680
GTIN 4052568179748
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Rozsah regulace tlaku
0.5 bar - 16 bar
Max. hystereze tlaku
0.4 bar