Proporcionální redukční ventil VPPM-6F-L-1-F-0L2H-A4N
542248
GTIN 4052568180218
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Rozsah regulace tlaku
0.02 bar - 2 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
380 l/min