Proporcionální redukční ventil VPPM-6F-L-1-F-0L10H-A4N

542250

GTIN 4052568180232

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska
Rozsah regulace tlaku
0.1 bar - 10 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1400 l/min