Spínací ventil MS6-EE-3/8-10V24-S

542606

GTIN 4052568180720

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
5500 l/min
Provozní tlak
4 bar - 10 bar
Druh ovládání
elektrick.