Proporcionální redukční ventil VPPE-3-1-1/8-2-420-E1
557774
GTIN 4052568203979
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
třícestný proporcionální redukční ventil
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Rozsah regulace tlaku
0.02 bar - 2 bar
Vstupní tlak 1
3 bar - 4 bar
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
310 l/min